ZHCUB86 august   2023

 

  1.   1
  2.   ADS7953EVM-PDK 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS7953EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS7953EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入连接器
    2. 2.2 ADC 输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 SPI
  7. 4电源
    1. 4.1 ADC 电压基准配置
  8. 5ADS7953EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面软件安装
  9. 6ADS7953EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图分析工具
    5. 6.5 器件配置
    6. 6.6 报警配置
  10. 7原理图、物料清单和印刷电路板布局布线
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
    3. 7.3 PCB 布局

摘要

本用户指南介绍了 ADS7953 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 的特性、操作和使用。该套件是 ADS7953 器件的评估平台,ADS7953 是一款 12 位 16 通道 1MSPS 单端模拟输入逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有易于使用的串行编程接口 (SPI)。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS7953EVM-PDK 可以简化评估。本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单 (BOM)。

本文档中的评估板、评估模块 和 EVM 等术语指的是 ADS7953EVM-PDK。

 

GUID-20230512-SS0I-TRQM-LLSP-WHDCMBZSGWN6-low.svgADS7953EVM-PDK 评估模块