ZHCUB86 august 2023
ADS7953 支持采用模拟电源以各种模式运行。模拟电源 (+VA) 的工作电压范围为 2.7V 至 5.25V。同一电源用于为两个 OPA192 放大器供电。数字电源 (+VBD) 的工作电压范围为 1.7V 至 5.25V,独立于模拟电源运行。
ADS7953EVM 的模拟部分由使用低噪声、低压降稳压器 TPS7A47 生成的 5V 电源 (+5V) 供电。模拟电源可配置为使用端子块 J3 上提供的外部电源运行。对于外部模拟电源,请将 JP2 与位置 2-3 上的分流器短接。否则,请将分流器保持在默认位置 1-2,以使用板载 TPS7A47 生成的电源。
ADC 的数字部分和 EEPROM 由来自 PHI 的 3.3V 电源供电。如果 PHI 未连接到 ADS7953EVM,则可以通过端子块 J6 提供外部数字电源。