ZHCUB86 august 2023
ADS7953EVM-PDK 评估套件包括 ADS7953EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。
ADS7953EVM 电路板包含 ADS7953 SAR ADC 以及使 ADC 实现卓越性能所需的所有外设模拟电路和元件。
PHI 控制器板主要提供三个功能:
除了 ADS7953EVM 和 PHI 控制器板之外,该评估套件还包括用于连接计算机的 A 转 Micro-B USB 电缆。
以下相关文档可从德州仪器 (TI) 网站获取。