ZHCUB86 august   2023

 

  1.   1
  2.   ADS7953EVM-PDK 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS7953EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS7953EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入连接器
    2. 2.2 ADC 输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 SPI
  7. 4电源
    1. 4.1 ADC 电压基准配置
  8. 5ADS7953EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面软件安装
  9. 6ADS7953EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图分析工具
    5. 6.5 器件配置
    6. 6.6 报警配置
  10. 7原理图、物料清单和印刷电路板布局布线
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
    3. 7.3 PCB 布局

报警配置

Alarm Configuration 页面 (图 6-7) 用于设置 ADS7953 ADC 的警报阈值。该器件具有报警功能,允许将 GPIO0 配置为高电平或低电平 或仅配置为低电平 警报阈值并将 GPIO1 配置为低电平 警报阈值。要设置这些 GPIO 配置,可以转到 Device Configuration 页面并使用下拉菜单为两个 GPIO 选择适当的功能。在 GUI 中,这些阈值使用一个 12 位十六进制值进行设置,并且可在所有 16 个通道上使用。如果超过阈值,GPIO0 或 GPIO1 下的响铃会亮起,具体取决于超过了哪个阈值以及两个 GPIO 的配置。要对值进行编程,请输入适当的阈值,然后点击 Program Alarm Registers 按钮。默认情况下只会显示通道 0 至 7。要为其他八个通道设置阈值,请点击窗口右下角 Select Page 旁边的 CH8-CH15 按钮。

GUID-20221007-SS0I-ZKNQ-FMRV-RPVMB7MQT0XT-low.svg图 6-7 “报警配置”页面