ZHCUB86 august 2023
ADS7953 由外部 2.5V 电压基准供电。默认情况下,ADS7953 EVM 配置为在 REF5025 提供的板载 2.5V 基准电压下工作。默认情况下,会在 JP4 的位置 1-2 上放置分流器。
此外,还可以绕过板载电压基准并为 ADS7953 REFP 引脚提供外部电压基准。为电路板提供外部基准时,必须通过在 JP4 的位置 2-3 之间添加一个分流器来禁用板载电压基准,并且可以在 TP5 上施加外部基准。为该 EVM 提供外部电压基准可实现 ADS7953 的 2 × VREF 模式。
ADS7953 REFM 引脚默认设置为接地。但是,可以通过移除 R21 并将所需的 REF_M 电压施加到 TP4 来使用不同的电压。