ZHCUB86 august 2023
图 2-1 展示了施加到 ADS7953EVM 的模拟输入的信号路径。在单位增益缓冲器配置中使用单独的 OPA192 放大器来驱动通道 15 (CH15) 的独立模拟输入。额外的 OPA192 从内部多路复用器输出 (MXO) 连接到 ADC 输入 (AINP)。板载配置可通过表 5-1 中列出的可配置跳线选项旁路两个 OPA192 放大器。这里选择了值为 33Ω 和 270pF 的 RC 滤波器,从而在 ADS7953 的最大吞吐量 (1MSPS) 条件下实现出色的性能。