ZHCUB86 august   2023

 

  1.   1
  2.   ADS7953EVM-PDK 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS7953EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS7953EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入连接器
    2. 2.2 ADC 输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 SPI
  7. 4电源
    1. 4.1 ADC 电压基准配置
  8. 5ADS7953EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面软件安装
  9. 6ADS7953EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图分析工具
    5. 6.5 器件配置
    6. 6.6 报警配置
  10. 7原理图、物料清单和印刷电路板布局布线
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
    3. 7.3 PCB 布局

器件配置

Device Configuration 页面用于配置 ADS7953 ADC 提供的 GPIO 和常规设置。ADS7953 器件有四个 GPIO 引脚,这些引脚可以单独配置用于各种功能,例如通用输入 (GPI)、通用输出 (GPO)、断电输入、器件范围输入和警报阈值。并非所有 GPIO 都能够提供每种功能。有关更多详细信息,请参阅 ADS7953 数据表GPIO 寄存器 部分。可以使用下拉菜单选择这些 GPIO 功能。GPIO 方向可以配置为输入或输出。这些 GPIO 设置可通过点击图 6-6 所示的按钮来编程到 ADC 中。

也可以在此页面中配置图 6-6 中所示的常规设置。如果 GPIO 配置为 GPO,则输出可以由用户控制为逻辑 01。常规设置下面是四个可视 GPIO 警报,当 GPI 输入值等于逻辑 1 时,这些警报会亮起。

GUID-20221013-SS0I-CK7Z-FKCN-BRBR12C2NK1B-low.svg图 6-6 器件配置页