ZHCUB86 august 2023
如节 1中所述,ADS7953EVM 与 PHI 进行连接,而 PHI 通过 USB 与计算机进行通信。该 EVM 上与 PHI 通信的两个器件是 ADS7953 ADC(通过 SPI)和 EEPROM(通过 I2C 接口)。电擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 经过预编程,包含配置和初始化 ADS7953EVM-PDK 平台所需的信息。将硬件初始化后,不再使用 EEPROM。