ZHCUB79 july 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1
根据 TPS6593-Q1 数据表,每个降压稳压器可从七种基于应用程序的配置中选择一种来运行。以下列表包括可用的不同配置:
这七种配置还具有最佳输出电感值,可在各种条件下优化每个降压稳压器的性能。表 5-1 显示了各个降压稳压器的默认配置。这些设置在器件启动后不能更改。
| 器件 | BUCK 轨 | 默认应用程序用例 | 建议的电感器值 |
|---|---|---|---|
| TPS65931211-Q1 | BUCK1 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH |
| BUCK2 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH | |
| BUCK3 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH | |
| BUCK4 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH | |
| BUCK5 | 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 | 470nH |