ZHCUB79A July   2023  – June 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1系统说明
  7. 2器件版本
  8. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
      1. 3.1.1 VDD_CORE 上支持 0.85V
      2. 3.1.2 使用 5V 输入电源
    2. 3.2 控制映射
  9. 4满足功能安全 ASIL-B 要求
    1. 4.1 其他安全特性
  10. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 序列:immediateOff2Safe_pd
      2. 6.3.2 序列:OrderlyOff2safe
      3. 6.3.3 序列:warmReset
      4. 6.3.4 序列:any2active
      5. 6.3.5 序列:any2_s2r
  12. 7应用示例
    1. 7.1 进入和退出 S2R(挂起至 RAM)
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  13. 8设计和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
  14. 9修订历史记录

控制映射

图 3-2 展示了处理器和 PMIC 之间的数字控制信号映射。为确保正常运行,特定的 GPIO 引脚已分配给关键信号。数字连接可实现一些系统特性,包括部分 IO、I/O 加 DDR、高达 ASIL-B 的功能安全以及符合标准的双电压 SD 卡运行。GPIO4 配置为推挽输出,可在序列开始时启用外部 3.3V 电源开关。

GPIO9 和 GPIO11 配置为启用 LDO2 (VPP) 和 LDO1(SD 卡接口)。在释放 nRSTOUT 且 PMIC 处于运行状态之后,当在 GPIO11 上检测到上升沿时,TPS65931211-Q1 会启用 LDO1。类似地,当释放 nRSTOUT 后在 GPO9 上检测到上升沿时,PMIC 会启用 LDO2。

GPIO5、GPIO6 和 GPIO10 配置为设置某些 PMIC 电源上的输出电压,并且需要在指定的电源轨打开之前设置这些 GPIO 的状态(高或低)。GPIO5 配置为设置 LDO1 上的输出电压以支持 UHS-I SD 卡(3.3V 或 1.8V)。GPIO6 配置为设置多相 Buck1/2/3 上的电压以支持 VDD_CORE 电压(0.75V 或 0.85V)。GPIO10 配置为设置 Buck4 上的电压以支持 LPDDR4 (1.1V) 或 DDR4 (1.2V)。

AM62A 处理器上的 PMIC_LPM_EN0 是双功能控制信号,用于触发低功耗模式(低电平有效)或 PMIC 使能(高电平有效)。在触发 IO+DDR 模式(挂起至 RAM)时,该信号驱动 PMIC GPIO3 (nSLEEP2)。或者,当触发部分 IO 低功耗模式时,PMIC_LPM_EN0 信号可以驱动 PMIC 使能引脚。

TIPA-050066 TPS65931211-Q1 数字连接图 3-2 TPS65931211-Q1 数字连接
注: PMIC IO 可以针对输入和输出功能使用不同的电源域。I2C1 和 I2C2 的 SDA 功能使用 VINT 电压域作为输入,并使用 VIO 电压域作为输出。当配置为输入时,GPIO3 在 VRTC 域中。当配置为输出时,GPIO4 在 VINT 域中。有关完整说明,请参阅器件数据表

表 3-2 显示了 TPS65931211-Q1 和 AM62A 域上必须上拉到的数字信号。这些数字信号配置为漏极开路。

表 3-2 开漏信号和 AM62 电源域
PMIC 开漏信号 AM62A 信号名称 AM62A 电源域
nINT EXTINTn VDDSHV0
nRSTOUT MCU_PORz VDDS_OSC (1.8V)
SCL_I2C1 I2C0_SCL VDDSHV0
SDA_I2C1 I2C0_SDA VDDSHV0
GPIO1 (SCL_I2C2) MCU_I2C0_SCL VDDSHV_MCU
GPIO2 (SDA_I2C2) MCU_I2C0_SDA VDDSHV_MCU

请使用表 3-3 指导如何分配每个 PDN 系统特性所需的 GPIO 。如果不需要所列出的特性,可以删除数字连接;但是,GPIO 引脚仍会按照显示的由 NVM 定义的默认功能进行配置。启动后,处理器可以重新配置未使用的 GPIO 以支持新功能。只要该功能仅在启动后才需要且默认功能不与正常操作产生任何冲突(例如,两个输出驱动同一网络),就可以重新配置 GPIO 功能。

表 3-3 按系统特性划分的数字连接
器件 GPIO 映射 系统特性
PMIC 引脚 NVM 功能 有源 SoC 功能安全 IO + DDR SD 卡
TPS65931211-Q1 nPWRON/ ENABLE 启用 必需 必需
INT INT 必需 必需
nRSTOUT nRSTOUT 必需
SCL_I2C1 SCL_I2C1 必需
SDA_I2C1 SDA_I2C1 必需
GPIO_1 SCL_I2C2 必需
GPIO_2 SDA_I2C2 必需
GPIO_3 nSLEEP2 必需
GPIO_4 GPO

(启用 3.3V 电源开关)

必需
GPIO_5 GPI

(设置 LDO1 上的输出电压)

可选 (2) 必需
GPIO_6 GPI

(设置 BUCK1/2/3 上的输出电压)

必需
GPIO_7 nERR_MCU 必需
GPIO_8 DISABLE_WDOG 可选 (1)
GPIO_9 GPI

(启用/禁用 LDO2)

GPIO_10 GPI

(设置 BUCK4 上的输出电压)

必需
GPIO_11 GPI

(启用/禁用 LDO1)

必需
要通过硬件禁用看门狗,则需要 GPIO_8,并且必须在 nRSTOUT 变为高电平时将其设置为高电平。nRSTOUT 变为高电平后,看门狗状态被锁定,可以通过软件将该引脚配置为用于其他功能。
如果 LDO1 未用于为 uSD 卡接口供电,则 PMIC 的 GPIO5 不需要连接到处理器。