ZHCUB79 july 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1
这些设置详细说明了在 VCCA 上启用的默认监控。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65931211-Q1 | |
|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | ||
| VCCA_VMON_CTRL | VMON_DEGLITCH_SEL | 0x1 | 20us |
| VCCA_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | |
| VCCA_PG_WINDOW | VCCA_OV_THR | 0x7 | +10% |
| VCCA_UV_THR | 0x7 | -10% | |
| VCCA_PG_SET | 0x1 | 5.0V | |
| GENERAL_REG_1 | FAST_VCCA_OVP | 0x0 | 慢,已启用 4µs 抗尖峰脉冲滤波器 |
| GENERAL_REG_3 | LPM_EN_DISABLES_VCCA_VMON | 0x1 | 如果 VCCA_VMON_EN=1 且 LPM_EN=0,则启用 VCCA_VMON |