ZHCUB79 july   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1

 

  1.   1
  2.   使用 TPS65931211-Q1 PMIC 为 AM62A 供电的用户指南
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
      1. 3.1.1 VDD_CORE 上支持 0.85V
      2. 3.1.2 使用 5V 输入电源
    2. 3.2 控制映射
  7. 4满足功能安全 ASIL-B 要求
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 序列:immediateOff2Safe_pd
      2. 6.3.2 序列:OrderlyOff2safe
      3. 6.3.3 序列:warmReset
      4. 6.3.4 序列:any2active
      5. 6.3.5 序列:any2_s2r
  10. 7应用示例
    1. 7.1 进入和退出 S2R(挂起至 RAM)
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  11. 8参考文献

满足功能安全 ASIL-B 要求

为达到 ASIL-B 的系统功能安全级别,可以使用以下 PDN 特性:

  • 对电源电压输出进行 PIMC 过压和欠压监控
  • 使用看门狗监控安全处理器
  • MCU 错误监控
  • MCU 和主域冷复位
  • I2C 通信
  • 驱动外部电路的错误指示灯 EN_DRV(可选)
  • EN_DRV 引脚的读回

其他安全特性

  • 对所有输出电源轨进行 PMIC 电流监控
  • BUCK 稳压器引脚上的开关接地短路检测 (SW_Bx)
  • nINT 和 nRSTOUT 逻辑输出引脚的读回

默认情况下会启用 PMIC 内部过压和欠压监控功能以及其各自的监控阈值电平,并可在启动后通过 I2C 进行更新。默认情况下会监控与处理器直接连接的 PMIC 电源轨。TPS65931211-Q1 上 BUCK3 的未使用反馈引脚 FB_B3 被分配用于监控为 3.3V I/O 域供电的负载开关输出电压。为了防止出现错误,必须将一个 3.3V 电源连接到反馈引脚,因为 PMIC 需要 3.3V 电源。

TPS65931211-Q1 NVM 上会启用内部 Q&A 看门狗。一旦器件处于运行状态,就可以通过器件中的从 I2C2 (GPIO1/GPIO2) 配置触发器或 Q&A 看门狗设置。默认情况下不启用主 I2C CRC 和从 I2C CRC,但必须使用节 6.2 中描述的 I2C_2 触发器来启用 I2C CRC。启用后,从 I2C 禁用 2ms。建议在启动问答看门狗之前启用 I2C CRC 并等待至少 2ms。配置和启动看门狗的步骤详见 TPS6593-Q1 数据表。如果在初始开发期间需要暂停该功能或系统不需要该功能,则可将 DISABLE_WDOG 信号设置为高电平以禁用看门狗计时器。

主 TPS65931211-Q1 PMIC 的 GPIO_7 被配置为 MCU 错误信号监控器,且必须通过 ESM_MCU_EN 寄存器位来启用。通过 PMIC 的 nRSTOUT 引脚与处理器的 MCU_PORz 引脚之间的连接支持 MCU 和主域复位。

可以选择使用 EN_DRV 来指示已检测到错误且系统正在进入安全状态。如果系统具有需要由错误事件驱动的外部电路,则可以使用该信号。在本 PDN 中,未使用 EN_DRV,但需要时可以使用。

默认情况下,会针对所有 BUCK 和 LDO 启用电流监控。

表 4-1 PMIC 系统级安全特性
ASIL-B
外部软件看门狗 INTn

安全 MCU 处理 ESM

安全 MCU 复位

具有 IO 读回特性的安全状态信号 系统输入电压监控
PMIC:Q&A 看门狗和 I2C2。

PMIC:nINT 引脚连接到处理器上的 EXTINTn

PMIC:nERR_MCU 连接到处理器上的 MCU_ERRORn

PMIC:ENDRV VCCA OV/UV 默认为禁用,但可以通过 I2C 启用。
表 4-2 PMIC 电源监控安全特性
器件 电源 PDN 电源轨 ASIL-B

电源电压监控

TPS65931211-Q1 (PMIC) BUCK1-3 VDD_CORE PMIC - OV 和 UV
BUCK4 VDDS_DDR PMIC - OV 和 UV
BUCK5 DVDD1V8(VDDSHVy) PMIC - OV 和 UV
LDO1 VDDSHV5 PMIC - OV 和 UV

与 Mike 确认,当 LDO 配置为旁路时,是否要监控 UV/OV

LDO2 VPP(电子保险丝) PMIC - OV 和 UV
LDO3 VDDR_CORE PMIC - OV 和 UV
LDO4 VDDA_MCU PMIC - OV 和 UV
TPS22965-Q1 负载开关 DVDD3V3(VDDSHVx) PMIC (FB_B3) - OV 和 UV

注: 有关 PMIC 功能安全特性的完整说明和分析,请参阅 TPS6593-Q1 器件的安全手册。这些功能安全特性可以帮助系统达到 ASIL-B 等级。