ZHCUB79 july 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1
图 3-1 显示了 TPS65931211-Q1 PMIC 电源资源和处理器电压域之间的电源映射。uSD 卡、以太网 PHY 和 HDMI 等一些外部外设是可选的,最终产品可能不需要这些外设。出于开发和测试目的,AM62A SK EVM 中包含了这些可选系统外设。
此 PDN 使用 TPS6593-Q1 PMIC 和分立式电源元件来满足处理器和系统外设的电源/序列要求。某些分立式元件是可选的,具体取决于最终产品的特性。在该配置中,PMIC 使用 3.3V 输入电压。TPS22965 负载开关将 3.3V 前置稳压器 (VSYS_3V3) 连接到处理器 3.3V IO 域。TPS65931211-Q1 的未使用反馈引脚 FB_B3 已根据 NVM 设置(表 5-3)进行了配置,以便为 3.3V IO 域提供电压监控。该监控功能使所有处理器内核、数字和模拟电源都具有功能安全 ASIL-B 系统所需的电压监控功能。
TPS65931211-Q1 PMIC 的 LDO1 配置为旁路,为 SD 卡双电压 I/O(3.3V 和 1.8V)供电。具有逻辑高默认值和外部上拉的处理器 GPIO 控制信号最初用于将 SD IO 设置为 3.3V。上电序列完成后,处理器可以将 GPIO 信号设置为低电平,从而根据 SD 规格选择高速卡运行所需的 1.8V 电平。该旁路配置允许控制 3.3V 至 1.8V 范围内的 LDO1 电压,而无需在从 SD 卡引导运行期间建立 I2C 通信。LDO1 上的旁路配置需要将其输入电源引脚 (PVIN_LDO12) 连接到 3.3V。
AM62A 处理器支持多种低功耗模式。对于部分 I/O 低功耗模式,除 CANUART I/O 库中的 I/O 引脚外,整个 SoC 都处于关闭状态,以保持唤醒能力。支持此模式的方法是:关闭 PMIC 并使 3.3V 前置稳压器保持开启状态以提供 VDDSHV_CANUART (3.3V),并使用外部分立式稳压器来提供 VDD_CANUART(0.75V 或 0.85V)。
表 3-1 确定了需要哪些电源来支持不同的系统特性。
| 电源映射 | 系统特性(1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件 | 电源 | 电压 | 处理器域 | 有源 SoC | 部分 IO (低功耗模式) |
IO + DDR (低功耗模式) |
SD 卡接口 |
| 3.3V 前置稳压器 (LM5141-Q1) |
BUCK | 3.3V | VDDSHV_CANUART PMIC 电源 |
R | R | R | |
| TLV705075 | LDO | 0.75V | VDD_CANUART | R | R | R | |
| TPS65931211-Q1 | BUCK123 | 0.75V 或 0.85V | VDD_CORE | R | |||
| VDDA_CORE_CSIRX0 | R | ||||||
| VDDA_CORE_USB | R | ||||||
| VDDA_DDR_PLL0 | R | ||||||
| FB_B3 | 3.3V | 监控 3.3V IO 域 | R | R | |||
| BUCK4 | 1.1V 或 1.2V | VDDS_DDR | R | R | |||
| BUCK5 | 1.8V | DVDD1V8(VDDSHVy) | R | R | |||
| VMON_1P8_SOC (3) | O | ||||||
| LDO1 | 3.3V/1.8V | VDDSHV5 | O | R | |||
| LDO2 | 1.8V | VPP(电子保险丝) | O | ||||
| LDO3 | 0.85V | VDDR_CORE | R | ||||
| LDO4 | 1.8V | VDDA_1P8_USB | R | ||||
| VDDA_TEMP | R | ||||||
| VDDS_OSC0 | R | ||||||
| VDDA_MCU | R | ||||||
| VDDA_PLL | R | ||||||
| VDDA_1P8_CSIRX0 | R | ||||||
| TPS22965-Q1 | 负载开关 | 3.3V | DVDD3V3(VDDSHVx) | R | |||
| VDDSHV_MCU | R | ||||||
| VMON_3P3_SOC (3) | O | ||||||
| VDDA_3P3_USB | R | ||||||
| TPS62824 | BUCK | 2.5V | VDD_2V5_ETHERNET PHY | O | |||
| TLV75510P | LDO | 1.0V | VDD1P0_ETHERNET PHY | O | |||
| TLV75512P | LDO | 1.2V | CVCC12_HDMI TRANSMITTER | O | |||