ZHCUB79 july 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1
运行或 S2R 状态均可转换为待机状态。若要保持在待机任务状态,而不进入硬件状态 LP_STANDBY,则必须将 LP_STANDBY_SEL 位清零。
待机状态会关闭所有稳压器。因此,需要选择待机状态要返回的状态。当 ENABLE 引脚变为低电平时,orderlyOff 序列会被触发。当 ENABLE 引脚再次变为高电平时,目标状态取决于 STARTUP_DEST 位。I2C_0 触发条件也会触发 orderlyOff 序列。本例中使用 I2C_0 触发条件来进入待机状态。
Write 0x48:0xC3:0x00:0xF7 // LP_STANDBY_SEL=0
Write 0x48:0x85:0x01:0xFE // set I2C_0 trigger, trigger orderlyOff sequence
Once the PMIC is in Standby state, a wakeup request can be triggered with a rising edge on the Enable pin.