ZHCUB79 july 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1
这些设置详细说明了默认接口、接口配置和器件地址。这些设置在器件启动后不能更改。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65931211-Q1 | |
|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | ||
| SERIAL_IF_CONFIG | I2C_SPI_SEL | 0x0 | I2C |
| I2C1_SPI_CRC_EN | 0x0 | 禁用 CRC | |
| I2C2_CRC_EN | 0x0 | 禁用 CRC | |
| I2C1_ID_REG | I2C1_ID | 0x48 | 0x48 |
| I2C2_ID_REG | I2C2_ID | 0x12 | 0x12 |