ZHCUB79 july   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1

 

  1.   1
  2.   使用 TPS65931211-Q1 PMIC 为 AM62A 供电的用户指南
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
      1. 3.1.1 VDD_CORE 上支持 0.85V
      2. 3.1.2 使用 5V 输入电源
    2. 3.2 控制映射
  7. 4满足功能安全 ASIL-B 要求
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 序列:immediateOff2Safe_pd
      2. 6.3.2 序列:OrderlyOff2safe
      3. 6.3.3 序列:warmReset
      4. 6.3.4 序列:any2active
      5. 6.3.5 序列:any2_s2r
  10. 7应用示例
    1. 7.1 进入和退出 S2R(挂起至 RAM)
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  11. 8参考文献

VDD_CORE 上支持 0.85V

在此 PDN 中,VDD_CORE 工作电压为 0.75V,由多相 Buck1/2/3 供电。VDDR_CORE 由 LDO3 (0.85V) 供电。但是,如果 BUCK1/2/3 配置为输出 0.85V,则两个内核电压轨(VDD_CORE 和 VDDR_CORE)必须由 BUCK1/2/3 供电,并且 LDO3 成为可用资源。根据 AM62A 数据表,VDD_CORE 和 VDDR_CORE 预计由同一电源供电,因此当 VDD_CORE 以 0.85V 电压运行时,这些电压会一起斜升。LDO3 配置为属于 TPS65931211-Q1 上电序列的一部分,需要一个输入电源以及输入/输出电容器,以防止出现 LDO3 故障情况。GPIO6 的状态会设置多相 Buck1/2/3 的输出电压。有关数字引脚极性的信息,请参阅节 3.2