ZHCUB64C November 2022 – March 2025
默认情况下,TSWDC155EVM 为 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 提供 3.3V 电源 (3P3V)。ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 都具有 TPS61070 升压转换器,可将 3.3V 电源电压提升至 5.4V。默认情况下,该电压施加到低压降稳压器 (LDO),以便在 JP4 处于 [1-2] 位置时产生 AVDD、DVDD 和 IOVDD 电源。U2 (TPS7A2050) 提供 5V AVDD 电源,而 U3 和 U6 (TPS7A2018) 分别提供 1.8V DVDD 和 IOVDD 电源。通过在 JP4 上的 [2-3] 位置放置一个分流器,可以将 LDO 输入电压 (LDO_IN) 更改为施加到端子块 J1 的外部源(5.2V 至 5.5V)。在这种情况下,U1 (LM66100) 会在接线错误时提供反极性保护。图 2-7 显示了 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 的电源树原理图。