ZHCUB64C November 2022 – March 2025
ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 是用于评估 ADS9813 和 ADS9817 SAR ADC 性能的平台,两者都包括 PGA 前端,都可以在单端和差分配置下支持 ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和±2.5V 输入电压。两款 ADC 内核均在 2Msps/通道时支持 18 位分辨率。ADS9813 ADC 采用同步采样输入结构,而 ADS9817 ADC 采用多路复用输入结构。
ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 都在 PCB 底部包含标准 FMC 连接器。FMC 连接器可用于与标准 FPGA 套件配合使用,包括 TSWDC155EVM(单独出售)。TSWDC155EVM 是一个数字控制器板,随附的 EVM 软件 GUI 需要它来与器件通信、绘制测量结果图和计算常见品质因数(例如 SNR 和 THD)。