ZHCUB64C November 2022 – March 2025
ADS9813 和 ADS9817 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9813 和 ADS9817 性能的平台,这二者具有集成模拟前端和 ADC 基准的 8 通道、18 位、2MSPS/通道 SAR ADC。ADS9817EVM 包含标准 FMC 连接器,可连接标准 FPGA 开发板。借助提供的与 TSWDC155EVM(单独出售)配合使用的计算机软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集数据和执行数据分析。