ZHCUB64C November   2022  – March 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 快速入门指南
    3. 2.3 模拟接口
      1. 2.3.1 ADC 输入 SMA 连接
      2. 2.3.2 电压基准
    4. 2.4 数字接口和时钟输入
      1. 2.4.1 数字接口连接
      2. 2.4.2 时钟选择
    5. 2.5 电源
      1. 2.5.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  7. 3软件
    1. 3.1 ADS9817EVM 和 ADS9813EVM 软件安装
      1. 3.1.1 USB 驱动程序安装
    2. 3.2 ADS9817EVM 软件 (ADS9817EVM-GUI)
      1. 3.2.1 使用配置选项卡
      2. 3.2.2 使用采集选项卡
      3. 3.2.3 使用 INL/DNL 工具
      4. 3.2.4 使用 Histogram 选项卡
    3. 3.3 ADS9813EVM 软件 (ADS98XXEVM-GUI)
      1. 3.3.1 使用 Configuration 选项卡
      2. 3.3.2 使用 Data Capture 选项卡
      3. 3.3.3 使用 Linearity Analysis 选项卡
      4. 3.3.4 使用 Histogram Analysis 选项卡
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 ADS9813EVM 原理图
      2. 4.1.2 ADS9817EVM 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
      1. 4.3.1 ADS9813EVM 物料清单 (BOM)
      2. 4.3.2 ADS9817EVM 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

数字接口连接

ADS9813 和 ADS9817 使用 SPI 来配置内部器件寄存器(SCLK、SDI、SDO、CSn 和 SPI_EN)。使用单独的 CMOS 接口利用多达四个输出数据通道(D0、D1、D2 和 D3)采集每个 ADC 通道的转换数据。SPI 和 CMOS 接口信号连接到 FMC 连接器。图 2-4 提供了 FMC 连接器信号定义。这些信号也可通过测试点进行示波器测量,如 PCB 丝印所示。

下面的 FMC 连接器引脚排列也可以连接标准 FPGA 开发套件。请注意,TI 提供的软件 GUI 仅与 TSWDC155EVM 兼容,不支持第三方软件开发。

ADS9813EVM, ADS9817EVM 数字 I/O图 2-4 数字 I/O

ADS9817 ADC 的数字通信线路(如图 2-5 所示)为 CMOS 接口,并与可选的端接电阻器相连接。ADS9813 ADC 的数字通信线路是相同的,如图 2-5 所示。一个数字串行外设接口 (SPI) 端口用于配置器件中的寄存器。图 2-5 还显示了模拟电源、数字电源和 ADC 基准电压所需的去耦电容器。

ADS9813EVM, ADS9817EVM 与 ADS9817 的连接图 2-5 与 ADS9817 的连接