ZHCUB64C November 2022 – March 2025
每个 ADC 通道均连接到两个 SMA 输入连接器。提供了 0402 区域,以便在所有 ADC 通道上添加一阶低通滤波器网络。默认情况下,滤波电容器未安装,滤波电阻器填充为 0 欧姆。选择使用低通滤波器电路填充这些区域时,请使用 NP0/C0G 型电容器和低容差电阻器来保持交流性能。
此外,ADC 负输入连接器(例如 AIN1M)可以选择使用跳线短接到 GND,以允许单端输入信号。图 2-2 显示了数字接口的输入连接。