ZHCUB64C November 2022 – March 2025 ADS9813 , ADS9817
INL 和 DNL 工具通过施加满量程、低失真正弦输入信号来测量 ADS9813EVM 的线性度。如果增加 hits per code,则精度会提高,但代价是会延长测试时间。选择要测量的通道和 Hits per code。需要一个大于满量程的输入信号来验证是否测试了所有 ADC 代码。+0.1dBFS 的输入信号足以满足要求。然后按 GET INL/DNL 按钮以运行此工具,如图 3-13 所示。用户可以将列出的相干采样频率用于 SMPL_CLK 或输入信号,以实现出色的 INL 和 DNL 性能。