ZHCUB64C November 2022 – March 2025
ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 使用单端采样时钟进行 ADC 转换。正采样时钟输入 (SMPL_CLKP) 通过跳线 JP8 进行选择。在 [2-3] 位置安装一个分流器(默认),以通过 FMC 连接器从 TSWDC155EVM 获取时钟信号。这允许用户从 EVM GUI 中列出的选项中选择时钟频率。
也可以使用外部时钟源来控制 ADC 转换。将低抖动时钟源连接到 SMA 连接器 J14,并在 JP8 上的 [1-2] 位置安装分流器。
负采样时钟输入 (SMPL_CLKM) 可以由 FMC 连接器 (FMC_SMPL_CLKM) 或 GND 分别通过 R18 或 R17 提供。默认情况下,R17 已填充,R18 已移除。