ZHCUB32B December   2023  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 工作原理
      2. 2.1.2 信号定义
    2. 2.2 硬件设置
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.2.3 连接硬件
        1. 2.2.3.1 电源配置
        2. 2.2.3.2 外部 SPI 和 UART 控制器
  7. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 High Level Configuration 页面
        2. 3.2.2.2 AFE881H1 寄存器页面
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 电路板原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

物料清单

表 4-1 列出了 AFE881H1EVM 物料清单 (BOM)。

表 4-1 AFE881H1EVM 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1、C2、C3、C8 4 0.1uF 电容,陶瓷,0.1μF,25V,+/-5%,X7R,0603 0603 06033C104JAT2A AVX
C4、C6 2 680pF 电容,陶瓷,680pF,50V,+/-10%,X7R,0805 0805 08055C681KAT2A AVX
C5 1 10uF 电容,陶瓷,10µF,16V,+/-10%,X7R,0805 0805 CL21B106KOQNNNG Samsung
C7、C9 2 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 0603 GRM1885C1H222JA01D MuRata
C10 1 680pF 电容,陶瓷,680pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 0805 08051A681JAT2A AVX
C11 1 680pF 电容,陶瓷,680pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 0805 08051A681JAT2A AVX
C12 1 4700pF 电容,陶瓷,4700pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0805 0805 08053A472JAT2A AVX
C13 1 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2C0G1H102J050BA TDK
C14、C15、C20 3 4.7µF 电容,陶瓷,4.7uF,16V,+/-10%,X7R,0603 0603 GRM188Z71C475KE21D MuRata
C16、C17 2 10uF 电容,陶瓷,10μF,25V,+/-20%,X5R,0603 0603 GRT188R61E106ME13D MuRata
C18、C19、C21、C22、C23、C25、C26、C27 8 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0 级,0603 0603 06035C104K4Z4A AVX
C24 1 0.47uF CAP,CERM,0.47uF,25V,+/-10%,X7R,0603 0603 GRM188R71E474KA12D MuRata
C28、C29 2 20pF 电容,陶瓷,20pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 0805 08051A200JAT2A AVX
D1、D2 2 5V 二极管,TVS,双向,5V,14.5Vc,SOD323,2 引线,封装 1.9x1.45mm,无极性标记 SOD323,2 引线,封装 1.9x1.45mm,无极性标记 CDSOD323-T05SC Bourns
D3 1 100V 二极管,开关,100V,0.15A,SOD-123 SOD-123 1N4148W-TP Micro Commercial Components
D4、D5、D6 3 150V(典型值)钳位,Ipp,Tvs 二极管,表面贴装,0603(公制 1608) 0603 PGB1010603MRHF Littelfuse Inc
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1、J5 2 接头,100mil,2x2,金,TH 2x2 接头 TSW-102-07-G-D Samtec
J2、J4、J9 3 接头,100mil,3x1,金,TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec
J3 1 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik
J6 1 接头,2.54mm,7x2,金,TH 接头,2.54mm,7x2,TH 61301421121 Wurth Elektronik
J8、J11、J14 3 连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT 末端发射 SMA 142-0701-801 Cinch Connectivity
J12、J19、J21 3 接头,2.54mm,3x2,金,TH 接头,2.54mm,3x2,TH 61300621121 Wurth Elektronik
J15、J16、J17、J18 4 标准香蕉插头,非绝缘,5.5mm Keystone_575-4 575-4 Keystone
J20 1 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
J22 1 插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT 10118194-0001LF FCI
L1 1 600Ω 铁氧体磁珠,600Ω(100MHz 时),1A,0603 0603 782633601 Wurth Elektronik
R1、R3、R20 3 1.00Meg 电阻,1.00M,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 RMCF0603FG1M00 Stackpole Electronics Inc
R2 1 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-071KL Yageo
R4、R6 2 200k 电阻,200k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07200KL Yageo
R5 1 30.0k 电阻,30.0k,0.1%,0.125W,0805 0805 RG2012P-303-B-T5 Susumu Co Ltd
R7、R8、R10、R12 4 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07100KL Yageo
R9、R11 2 15.8 电阻,15.8,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0715R8L Yageo
R13、R14、R15 3 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710KL Yageo
R16、R17 2 10.0 电阻,10.0,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710RL Yageo
R18 1 12.0k 电阻,12.0k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0712KL Yageo
R19 1 47.0k 电阻,47.0k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0747KL Yageo
R21 1 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 0603 RC0603JR-070RL Yageo
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6 6 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP2、TP4、TP6、TP14、TP15、TP16 7 测试点,微型,红色,TH 红色微型测试点 5000 Keystone
TP3、TP5、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP17 10 测试点,微型,白色,TH 白色微型测试点 5002 Keystone
TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP23 6 测试点,通用,黑色,TH 黑色通用测试点 5011 Keystone Electronics
U1 1 适用于 4mA 至 20mA 环路供电应用且具有内部 HART 调制解调器、电压基准和诊断 ADC 的 16 位低功耗 DAC,UQFN24 UQFN24 AFE881H1RRUT 德州仪器 (TI)
U2 1 单路输出高 PSRR LDO,250mA,固定 3.3V 输出,2.7 至 6.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT (DDC),-40 至 105°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) DDC0005A TPS73433TDDCRQ1 德州仪器 (TI)
U3 1 单路输出低输入电压要求 LDO,150mA,固定 1.8V 输出,1.8 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 125°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) DBV0005A TPS72118DBVR 德州仪器 (TI)
U4 1 具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器,WQFN14 WQFN14 TXU0304BQA 德州仪器 (TI)
U5 1 Future Technology Devices International Ltd FT4232H 四路高速 USB 转通用 UART/MPSSE IC,VQFN-56 VQFN-56 FT4232H-56Q-TRAY FTDI
U6 1 具有施密特触发输入和三态输出的汽车类 4 位定向电压电平转换器 WQFN14 TXU0204BQA 德州仪器 (TI)
U7 1 具有施密特触发输入和三态输出的 single-bit 定向电压电平转换器 VSSOP8 TXU0202DCU 德州仪器 (TI)
Y1 1 晶体,12MHz,30ppm,18pF,SMD 11.4mm x 4.7mm ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T Abracon Corporation