ZHCUB32B December 2023 – June 2025
本节介绍 EVM 的总体系统设置。计算机运行 AFE88xH1EVM-GUI 并通过板载 FTDI 控制器向 AFE881H1EVM 提供接口。USB 连接为 EVM 提供 5V 的电源。低压降稳压器 (LDO) 生成用于 PVDD、IOVDD、VDD 的 3.3V 和 1.8V 电源,用作 EVM 板上的电源电压。在 3.3V 和 1.8V LDO 电源断开后,可通过香蕉插孔端子使用可选的外部 PVDD、IOVDD 和 VDD 连接。仅当 PVDD 为 1.8V 时,才需要外部 VDD 连接。