ZHCUB32B December   2023  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 工作原理
      2. 2.1.2 信号定义
    2. 2.2 硬件设置
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.2.3 连接硬件
        1. 2.2.3.1 电源配置
        2. 2.2.3.2 外部 SPI 和 UART 控制器
  7. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 High Level Configuration 页面
        2. 3.2.2.2 AFE881H1 寄存器页面
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 电路板原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

简介

AFE881H1 16 位数模转换器 (DAC) 是一款高度集成、高精度和超低功耗的器件,具有专为支持 HART 的工厂自动化和控制应用而设计的电压输出。AFE881H1 包含构建具有电压和电流输出的模拟输出模块所需的大部分元件。这些元件包括一个 16 位高精度 DAC、一个 HART FSK 调制解调器、一个内部 10ppm/°C 电压基准和一个内部诊断模数转换器 (ADC)。该 AFE881H1EVM 为功能测试和验证提供简单易用的电路。

本用户指南介绍了 AFE881H1EVM 的特性、操作和推荐用例。本文档提供了有关如何使用 AFE881H1EVM 电路板和所含软件的示例和说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 AFE881H1EVM。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。