ZHCUB32B December 2023 – June 2025
图 3-8 展示了 AFE88xH1EVM GUI 的 AFE881H1 Register 页面。此页面允许直接访问 AFE881H1 上的所有寄存器。GUI 可处理 SPI 和 UART 通信,从而实现对寄存器的无缝访问。
页面中央的 Register Map 部分列出了 AFE881H1 的所有寄存器。Register Map 部分正上方有四个按钮,可用于对所有寄存器进行读写访问。
该页面右侧的 Field View 部分显示了当前所选寄存器中的各种字段。选择一个寄存器名称以突出显示该寄存器。Field View 部分显示了数据表中所述的寄存器内容。
要在本地存储寄存器映射的值,请选择 File 菜单选项下面的 Save Configuration。选择 Open Configuration 以调用和加载存储的配置文件。
图 3-9 展示了 Register Map 上方的 Register 页面上提供的四个配置按钮,用户可以通过这些按钮与器件寄存器进行交互:
图 3-9 AFE881H1 寄存器页面选项