ZHCUB32B December   2023  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 工作原理
      2. 2.1.2 信号定义
    2. 2.2 硬件设置
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.2.3 连接硬件
        1. 2.2.3.1 电源配置
        2. 2.2.3.2 外部 SPI 和 UART 控制器
  7. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 High Level Configuration 页面
        2. 3.2.2.2 AFE881H1 寄存器页面
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 电路板原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

启动软件

要启动软件,请在所有程序 菜单中找到 Texas Instruments 文件夹,然后选择 AFE88xH1EVM 图标。

AFE881H1EVM AFE88xH1EVM 软件安装提示图 3-3 AFE88xH1EVM 软件安装提示

软件启动后,一个弹出窗口会提示用户选择要使用的 EVM。如果使用 AFE881H1EVM,请选择 AFE881H1EVM 选项。

AFE881H1EVM AFE88xH1EVM GUI 器件选择图 3-4 AFE88xH1EVM GUI 器件选择

接下来,如 图 3-5 所示,用户可以在 AFE881H1 支持的 3 种不同通信模式之间进行选择。不同模式的具体要求和功能在 具有内部 HART® 调制解调器、电压基准和诊断 ADC、适用于 4mA 至 20mA 环路供电应用的 AFEx81H1 16 位和 14 位低功耗 DAC 数据表中有详细说明。

  • SPI - 用于寄存器和 HART 写入/读取
  • SPI+UART - 使用 SPI 进行寄存器写入/读取,使用 1,200 波特的 UART 进行 HART 写入/读取
  • UBM(UART 中断模式)- 将 9,600 波特的 UART 与中断命令一同用于寄存器和 HART 写入/读取

用户选择模式后,系统会更新 SDO、CONFIG 和 UBM 寄存器,以支持立即通信。所有其他寄存器的默认值都反映在 GUI 中。

AFE881H1EVM AFE88xH1EVM GUI 通信选择图 3-5 AFE88xH1EVM GUI 通信选择

如图 3-6 所示,如果正确连接了板载 FTDI 控制器,则屏幕底部的状态栏会显示 CONNECTED。如果控制器连接不正确或根本没有连接,则状态栏会显示 DEMO。如果图形用户界面 (GUI) 在 EVM 已连接的情况下未显示 CONNECTED 状态,请拔下 EVM 并重新连接,然后重新启动 GUI 软件。

AFE881H1EVM AFE88xH1EVM GUI 连接检测图 3-6 AFE88xH1EVM GUI 连接检测