ZHCUB32B December 2023 – June 2025
图 2-1 展示了 AFE881H1EVM 电路板的方框图。AFE881H1 通过 USB-A 转 Micro-USB 电缆连接至本地计算机 USB 端口。
使用默认跳线设置时,USB 为 PVDD 提供 3.3V 电源,为 IOVDD 提供 1.8V 电源。PVDD 和 IOVDD 分别通过 J21 和 J20 为板载器件供电。也可以使用 J21 选择 VDD。要使用外部电源,请移除连接跳线的分流器,然后针对 PVDD 在 J15 上使用香蕉插孔,针对 IOVDD 在 J17 上使用香蕉插孔,针对 VDD 在 J18 上使用香蕉插孔。
SMA 连接器 J11 耦合到 AFE881H1 的 HART 输入。J2 和 J4 上的跳线决定 HART 信号是否容性耦合到器件,或者 HART 信号是否通过外部滤波器连接到器件。在 SMA 连接器 J14 上访问 HART 输出。SMA 连接器 J7 和 J10 连接到 AFE881H1 上 16 位 ADC 的输入,SMA 连接器 J13 连接到器件 CLK_OUT 输出时钟。此外,SMA 连接器 J8 可用于 AFE881H1 的 VOUT。