ZHCUB32B December   2023  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 工作原理
      2. 2.1.2 信号定义
    2. 2.2 硬件设置
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.2.3 连接硬件
        1. 2.2.3.1 电源配置
        2. 2.2.3.2 外部 SPI 和 UART 控制器
  7. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 High Level Configuration 页面
        2. 3.2.2.2 AFE881H1 寄存器页面
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 电路板原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

电源配置

AFE881H1EVM 的默认配置允许电路板从 USB 连接供电。跳线 J21 为器件的 PVDD 引脚和 VDD 引脚分别提供 USB 供电的 1.8V 和 3.3V 与 1.8V 的电源连接选项,跳线 J20 为器件的 IOVDD 引脚提供连接选项。要使用外部电源,请移除 J20 和 J21 中的跳线并将电源连接至香蕉插孔 J15、J17 和 J18,从而连接到 PVDD、IOVDD 和 VDD。