ZHCUB32B December 2023 – June 2025
AFE881H1EVM 提供到器件电源引脚的电气连接。表 2-3 显示了相关连接。
表 2-3 总结了所有 EVM 跳线功能。
| 端子 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| J15 | PVDD | 可选外部 PVDD 电源(使用外部电源时断开 J21) |
| J16 | GND | 接地连接 |
| J17 | IOVDD | 可选外部 IOVDD 电源(使用外部电源时断开 J20) |
| J18 | VDD | 可选外部 VDD 电源(使用外部电源时,断开 J21 的连接或将分流器切换至 悬空 状态) |
AFE881H1EVM 上的跳线设置对于 EVM 的正常运行至关重要。表 2-4 提供了 EVM 上可配置的跳线设置的详细信息。图 2-2 定义了 AFE881H1EVM,展示了板上的默认跳线连接。
| 接头 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| J2 | HART_IN |
短接 1-2 – HART 接收器输入设置为内部滤波器(默认设置) 短接 2-3 – HART 接收器输入设置为外部滤波器 |
| J3 | REF_EN |
短接 1-2 – REF_EN 接地,禁用内部基准 开路 – REF_EN 通过上拉电阻器连接到 IOVDD,启用内部基准(默认设置) |
| J4 | RX_INF |
短接 1-2 – RX_IN 连接到内部滤波器的 680pF 电容器(默认设置) 短接 2-3 – RX_INF 设置为外部滤波器 |
| J9 | POL_SEL |
短接 1-2 – POL_SEL 将警报电压设置为高电平(默认设置) 短接 2-3 – POL_SEL 将警报电压设置为低电平 |
| J19 | DISABLE |
短接 1-2 – 禁用 FTDI SPI 电平转换器 开路 1-2 – 启用 FTDI SPI 电平转换器(默认设置) 短接 3-4 – 禁用 FTDI UART 电平转换器 开路 3-4 – 启用 FTDI UART 电平转换器(默认设置) 短接 5-6 – 禁用 FTDI 复位电平转换器 开路 5-6 – 启用 FTDI 复位电平转换器(默认设置) |
| J20 | IOVDD |
短接 1-2 – 通过 3.3V USB 电源为 IOVDD 供电 短接 2-3 – 通过 1.8V USB 电源为 IOVDD 供电(默认设置) 开路 - 通过 J17 为 IOVDD 供电 |
| J21 | PVDD_VDD |
短接 1-3 – 通过 1.8V USB 电源为 PVDD 供电 短接 2-4 – 通过 1.8V USB 电源为 VDD 供电(仅当 PVDD = 1.8V 时) 短接 3-4 – PVDD 和 VDD 短接,因以单个 1.8V 电源连接至 J15 或 J18 所致 短接 3-5 – 通过 3.3V USB 电源为 PVDD 供电(默认设置) 短接 4-6 – 通过 AFE881H1 从内部为 VDD 供电(默认设置) 开路 – 通过 J15 和 J18 从外部为 PVDD 和 VDD 供电 |