ZHCUB29A september   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25990EVM:TPS25990 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
      5. 4.2.5 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  基于电流限制的启动行为
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25990EVM 的热性能
  9. 6使用 TPS25990EVM-GUI
    1. 6.1 访问 TPS25990EVM-GUI
    2. 6.2 TPS25990EVM-GUI 简介
    3. 6.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 6.4 快速信息
    5. 6.5 配置
    6. 6.6 遥测
    7. 6.7 黑盒
    8. 6.8 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 7评估板装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
  11. 8物料清单 (BOM)
  12. 9修订历史记录

说明

TPS25990EVM 通过使用 USB-TO-GPIO2 USB 接口适配器评估模块与 TPS25990EVM-GUI 进行通信,从而实现对 TPS25990 电子保险丝的评估。该 EVM 具有一个 TPS25990 电子保险丝(第一器件)和一个 TPS25985 电子保险丝(第二器件),两者并联,用于评估 110A 热插拔设计的性能。

输入电源施加在连接器 T1 和 T3 上,而 T2 和 T3 为 EVM 提供输出连接;请参阅图 3-1 中的原理图和图 5-1 中的 EVM 测试设置。TVS 二极管 D2 和 D3 保护输入免受瞬态过压的影响。肖特基二极管 D1 和 D5 通过将 TPS25990 和 TPS25985 电子保险丝的 OUT 引脚上的负电压偏移钳制在其最小绝对额定值范围内来保护输出。

SW1 可实现下电上电,SW2 可实现快速输出放电 (QOD)。电源正常 (PG) 和故障(FLTb 和 FLTb2)指示灯分别由 LED DG1、DR1 和 DR2 提供。SW3 支持使用板载 MOSFET、栅极驱动电路和负载电阻器施加自定义负载瞬态。

表 2-1 TPS25990EVM 电子保险丝评估板选项和设置
参数选项和设置
VIN UVLO 阈值5V
VIN OVLO 阈值硬件中为 16.7V,可通过 PMBus 在 3V 至 17.7V 范围内进行配置,默认值为 16.7V(VIN_OV_FLT (55h) 寄存器中的 0x0Eh)
过流消隐计时器持续时间 (tTIMER)默认设置为 2.18ms(OC_TIMER (E6h) 寄存器中的 0x14h),可通过 PMBus 在 0ms 至 27.8ms 范围内以 109µs 的阶跃进行配置
输出电压压摆率 (dv/dt)在硬件中可选 - 1.2V/ms、1.8V/ms 和 12V/ms,可通过 PMBus 在标称压摆率的 50% 至 150%(通过硬件设置)范围内进行配置,默认值为 100%(DEVICE_CONFIG (E4h) 寄存器 10:9 位中的 10b)
断路器阈值 (IOCP)在硬件中可选 - 110A 和 70A,VIREF 为 1V
TPS25990 电子保险丝 (U1) 的浪涌电流限制和有源电流共享阈值在硬件中可选 - 25A 和 19A 的浪涌电流限制,40A 和 30A 的有源电流共享阈值,VIREF 为 1V
TPS25985 电子保险丝 (U2) 的浪涌电流限制和有源电流共享阈值在硬件中可选 - 38A 和 32A 的浪涌电流限制,60A 和 50A 的有源电流共享阈值,VIREF 为 1V
过流保护和有源电流共享的基准电压 (VIREF)可通过 PMBus 在 0.3V 至 1.2V 范围内进行配置,默认值为 1V(VIREF (E0h) 寄存器中的 0x32h)
TPS25990 电子保险丝的 PMBus 地址

0x46h(7 位格式),ADDR0 和 ADDR1 引脚都连接到 GND