ZHCUB29A
september 2022 – june 2023
1
TPS25990EVM:TPS25990 电子保险丝评估模块
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
USB 转 GPIO 接口适配器
4.2.5
负载
5
测试设置和过程
5.1
热插拔
5.2
通过使能启动
5.3
基于电流限制的启动行为
5.4
上电至短路
5.5
过压锁定
5.6
瞬态过载性能
5.7
过流事件
5.8
使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
5.9
输出热短路
5.10
快速输出放电(QOD)
5.11
TPS25990EVM 的热性能
6
使用 TPS25990EVM-GUI
6.1
访问 TPS25990EVM-GUI
6.2
TPS25990EVM-GUI 简介
6.3
在 EVM 和 GUI 之间建立通信
6.4
快速信息
6.5
配置
6.6
遥测
6.7
黑盒
6.8
“Register Map”(寄存器映射)页面
7
评估板装配图和布局指南
7.1
PCB 图
8
物料清单 (BOM)
9
修订历史记录
3
原理图
图 3-1
所示为 EVM 原理图。
图 3-1
TPS25990EVM 电子保险丝评估板原理图
注:
要评估 TPS25990 在较低电流 (< 50A) 下的性能,需要去掉 RZ5、RZ6、RZ7、RZ8 和 RZ9 电阻器,并且必须安装 R39 和 R40 电阻器以禁用第二电子保险丝 (TPS25985)。
TPS25990 和 TPS25985 周围各种元件的接地连接必须直接相互连接,并连接各自电子保险丝的 GND 引脚。随后必须在一点上将其连接到系统接地端,如 EVM 原理图中使用 RZ1 和 RZ4 电阻器实现的那样。请勿通过大电流系统接地线连接各种元件接地。