ZHCUB29A september   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25990EVM:TPS25990 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
      5. 4.2.5 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  基于电流限制的启动行为
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25990EVM 的热性能
  9. 6使用 TPS25990EVM-GUI
    1. 6.1 访问 TPS25990EVM-GUI
    2. 6.2 TPS25990EVM-GUI 简介
    3. 6.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 6.4 快速信息
    5. 6.5 配置
    6. 6.6 遥测
    7. 6.7 黑盒
    8. 6.8 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 7评估板装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
  11. 8物料清单 (BOM)
  12. 9修订历史记录

物理访问

表 4-1 列出了 TPS25990EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。表 4-2 和表 4-3 介绍了测试点的可用性和跳线的功能。表 4-4 总结了配置器件地址的方法。表 4-5 介绍了信号 LED 的功能。

表 4-1 输入和输出连接器功能
连接器标签说明
T1VIN (+)EVM 输入电源的正极端子
T2VOUT (+)EVM 输出电源的正极端子
T3PGND (–)EVM 的负极端子(输入和输出均为公共端子)
表 4-2 测试点说明
测试点标签说明
TP1S1_P用于测量的开尔文检测点
  • 启用 TPS25990 和 TPS25985 电子保险丝时的组合导通电阻,
  • 禁用第二器件 TPS25985 (U2) 时第一器件 TPS25990 (U1) 的导通电阻。
TP2S1_N
TP3VIN输入电压
TP4VOUT输出电压
TP5MODE2模式选择:第二器件
TP6FLTb2开漏低电平有效故障指示:第二器件
TP7VDD控制器输入电源
TP8FLTb开漏低电平有效故障指示:第一器件
TP9SWEN用于指示和控制电源开关开启和关闭状态的开漏信号
TP10TEMP并联 TPS25990 和 TPS25985 时的最大器件芯片温度监测器模拟电压输出
TP11CMPM2通用比较器负输入:第二器件
TP12AUX

用于通过 PMBus 监测外部模拟信号的辅助 ADC 输入通道

还可用作具有内部可编程阈值的快速比较器的模拟输入

TP13CMPP2通用比较器正输入:第二器件
TP14CMPOUT2通用比较器开漏输出:第二器件
TP15DVDT启动输出压摆率控制
TP16DAC1可编程 DAC 模拟缓冲电流输出
TP17IMON稳态期间的负载电流监测器以及过流阈值和快速跳变阈值
TP18ILIM2启动期间的电流限制和快速跳变阈值:第二器件
TP19ILIM启动期间的电流限制和快速跳变阈值:第一器件
TP20IREF用于过流和短路保护以及有源电流共享块的基准电压
TP21PG开漏高电平有效电源正常指示
TP22EN高电平有效使能输入
TP23ADDR0PMBus 地址配置引脚
TP24ADDR1PMBus 地址配置引脚
TP25SMBASMBus™ 警报输出
TP26SDAPMBus 数据线路
TP27SCLPMBus 时钟线路
TP28+3P3V Pullup使用来自 VIN 的 LDO 生成的 3.3 V 上拉电源
TP29+5V 上拉使用来自 VIN 的 LDO 生成的 5V 上拉电源
TP30GD 外部用于自定义负载瞬态的外部栅极信号
TP31PGND电源接地
QGND1QGND器件接地
G1QGND器件接地
G2QGND器件接地
表 4-3 跳线说明和默认位置
跳线标签说明默认跳线位置
J2SWEN1-2 位置:SWEN 上拉电源是使用齐纳二极管从 VIN 生成的1-2
3-4 位置:SWEN 上拉电源是使用 LDO 从 VIN 生成的
J3DVDT1-2 位置将输出压摆率设置为 1.8V/ms5-6
3-4 位置将输出压摆率设置为 12V/ms
5-6 位置将输出压摆率设置为 1.2V/ms
J4ILIM1-2 位置将浪涌电流限制设置为 25A,将有源电流共享阈值设置为 40A,VIREF 为 1V:第一器件1-2
3-4 位置将浪涌电流限制设置为 19A,将有源电流共享阈值设置为 30A,VIREF 为 1V:第一器件
J5ILIM21-2 位置将浪涌电流限制设置为 32A,将有源电流共享阈值设置为 50A,VIREF 为 1V:第二器件1-2
3-4 位置将浪涌电流限制设置为 38A,将有源电流共享阈值设置为 60A,VIREF 为 1V:第二器件
J6IMON1-2 位置将断路器阈值设置为 70A,VIREF 为 1V:第一器件和第二器件并联1-2
3-4 位置将断路器阈值设置为 110A,VIREF 为 1V:第一器件和第二器件并联
J9EXTERNAL GATE SIGNAL1-2 位置通过板载单稳态计时器向 MOSFET (Q4 – Q6) 提供栅极信号1-2
2-3 位置通过外部信号发生器向 MOSFET (Q4 – Q6) 提供 GATE 信号
表 4-4 配置器件地址
J7 (ADDR0)J8 (ADDR1)地址EVM 中设置的默认地址
断开断开0x400x46
GND(1-2 位置)0x41
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)0x42
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)0x43
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)0x44
GND(1-2 位置)断开0x45
GND(1-2 位置)0x46
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)0x47
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)0x48
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)0x49
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)断开0x4A
GND(1-2 位置)0x4B
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)0x4C
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)0x4D
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)0x4E
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)断开0x50
GND(1-2 位置)0x51
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)0x52
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)0x53
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)0x54
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)断开0x55
GND(1-2 位置)0x56
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)0x57
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)0x58
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)0x59
表 4-5 LED 说明
LED说明
DG1当开启时,表示 PG 有效
DR1当开启时,表示 FLTb 有效
DR2当开启时,表示 FLTb2 有效