ZHCUB29A september   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25990EVM:TPS25990 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
      5. 4.2.5 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  基于电流限制的启动行为
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25990EVM 的热性能
  9. 6使用 TPS25990EVM-GUI
    1. 6.1 访问 TPS25990EVM-GUI
    2. 6.2 TPS25990EVM-GUI 简介
    3. 6.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 6.4 快速信息
    5. 6.5 配置
    6. 6.6 遥测
    7. 6.7 黑盒
    8. 6.8 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 7评估板装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
  11. 8物料清单 (BOM)
  12. 9修订历史记录

快速信息

如图 6-5 所示,用户在验证器件通信后,点击 FINISH 图标可转到 Quick Info 页面,如图 6-4 所示。如图 6-5 所示,也可以通过点击 GUI 左侧的 Quick Info 图标来访问该页面。Quick Info 页面提供以下功能。

  • 该 GUI 支持的所有器件的 PMBus 地址
  • 用于控制 TPS25990 电子保险丝的所有重要 PMBus 命令,例如 OPERATION (01h)、POWER_CYCLE (D9h)、MFR_WRITE_PROTECT (F8h)、STORE_USER_ALL (15h)、RESTORE_USER_ALL (16h)、RESTORE_FACTORY_DEFAULTS (12h) 和 CLEAR_FAULTS (03h)
  • 用于导入和导出用户定义的配置文件的配置
  • 用于启用或禁用数据包错误检查 (PEC) 和选择首选 PMBus 速度的选项
  • 有关器件状态、PGOOD、SMBA(如果在 GPIO_CONFIG_34 (E2h) 寄存器中将 GPIO4 配置为“SMBA 输出”。)、关键器件参数和故障状态以及 STATUS_WORD (79h) 的信息
  • 用于根据器件支持的所有寄存器中的最新状态更新(点击 Update Status 图标)整个 GUI 的选项
GUID-20230520-SS0I-C7BN-RXBX-QNZ7HG0XPLCP-low.svg图 6-5 TPS25990EVM-GUI:快速信息
注:

只能通过更新 GUI 中的 RIMON(如图 6-5 中的红圈所示),使其与 EVM 的 IMON 引脚上的电阻相匹配,来获得正确的输入电流 (A) 和输入功率 (W) 值。