ZHCUB29A september   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25990EVM:TPS25990 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
      5. 4.2.5 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  基于电流限制的启动行为
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25990EVM 的热性能
  9. 6使用 TPS25990EVM-GUI
    1. 6.1 访问 TPS25990EVM-GUI
    2. 6.2 TPS25990EVM-GUI 简介
    3. 6.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 6.4 快速信息
    5. 6.5 配置
    6. 6.6 遥测
    7. 6.7 黑盒
    8. 6.8 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 7评估板装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
  11. 8物料清单 (BOM)
  12. 9修订历史记录

EVM 特性

TPS25990EVM 附带一个 TPS25990 电子保险丝和一个 TPS25985 电子保险丝,两者并联,用于评估 12V(典型值)和 110A(稳态)设计。TPS25990EVM 电子保险丝评估板的一般特性包括:

  • 5V 至 16V(典型值)运行
  • 9A 至 130A 可编程断路器阈值(使用板载跳线)
  • 用于过流、短路保护和有源电流共享块的可调节基准电压 (VIREF),通过 VIREF (E0h) 寄存器实现
  • 硬件和固件具有可调节输出电压压摆率控制
  • 固件中有可调节瞬态电流消隐计时器,通过 OC_TIMER (E6h) 寄存器实现
  • 使用板载跳线实现可调节的电流限制(启动期间)和有源电流共享阈值
  • 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管和用于输出瞬态保护的肖特基二极管
  • 用于电源正常和故障指示的 LED 状态指示灯
  • 使用通用比较器实现 PROCHOT 功能的板载测试点
  • 启动下电上电和快速输出放电 (QOD) 的选项(使用 EN/UVLO 引脚)
  • 使用板载 MOSFET、栅极驱动电路和负载电阻器施加自定义负载瞬态的选项
  • TPS25990EVM-GUI 连接的 PMBus 接口(使用 USB-TO-GPIO2 USB 接口适配器评估模块
  • 可选择将外部 EEPROM 与 TPS25990 连接,以实现电子保险丝的各种配置和黑盒故障记录
警告: 请勿在无人照看的情况下使该 EVM 通电
警告: 信号布线、元件和元件引线位于电路模块的底部。因此,可能存在表面带电、高温或边缘锋利的情况。在操作电路板时,请勿触摸底部。
警告: EVM 上的通信接口未进行隔离。请确保计算机和 EVM 之间不存在接地电位。请注意,计算机以 EVM 的接地电位为基准。