ZHCUB29A september   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25990EVM:TPS25990 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
      5. 4.2.5 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  基于电流限制的启动行为
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25990EVM 的热性能
  9. 6使用 TPS25990EVM-GUI
    1. 6.1 访问 TPS25990EVM-GUI
    2. 6.2 TPS25990EVM-GUI 简介
    3. 6.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 6.4 快速信息
    5. 6.5 配置
    6. 6.6 遥测
    7. 6.7 黑盒
    8. 6.8 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 7评估板装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
  11. 8物料清单 (BOM)
  12. 9修订历史记录

快速输出放电(QOD)

按照以下说明观察快速输出放电(QOD)功能:

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 10A。打开电源。
  2. 使用开关 SW1 将 EN/UVLO 引脚接地以执行下电上电(禁用 QOD)。
  3. 使用开关 SW2 通过使 EN/UVLO 引脚上的电压处于 0.8V–1.1V 范围内并使输入电压处于 9.8V–13.5V 范围内来启用 QOD(启用 QOD)。
  4. 使用示波器观察 VIN (TP3)、VOUT (TP4)、PG (TP21) 和 EN (TP22) 的波形。

图 5-16 展示了启用 QOD 时的 TPS25990 电子保险丝的关断性能,而图 5-17 展示了 TPS25990EVM 上禁用 QOD 时的关断性能。

GUID-9E05B515-9AB4-466E-AF5A-C92D72C70C75-low.svg图 5-16 在 TPS25990 电子保险丝上启用 QOD(VIN = 12V,COUT = 470µF,EN 下拉至 0.8V)
GUID-C3E61C1A-15CC-4CF5-8E07-7FC9CAC5C713-low.svg图 5-17 在 TPS25990 电子保险丝上禁用 QOD(VIN = 12V,COUT = 470µF,EN 下拉至 0V)