ZHCUB29A september   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25990EVM:TPS25990 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
      5. 4.2.5 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  基于电流限制的启动行为
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25990EVM 的热性能
  9. 6使用 TPS25990EVM-GUI
    1. 6.1 访问 TPS25990EVM-GUI
    2. 6.2 TPS25990EVM-GUI 简介
    3. 6.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 6.4 快速信息
    5. 6.5 配置
    6. 6.6 遥测
    7. 6.7 黑盒
    8. 6.8 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 7评估板装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
  11. 8物料清单 (BOM)
  12. 9修订历史记录

引言

TPS25990EVM 电子保险丝评估板可对德州仪器 (TI) TPS25990 电子保险丝进行基准电路评估。TPS25990 器件是一款 2.9V 至 16V、50A 可堆叠电子保险丝,具有用于精确数字遥测、控制、配置和调试的 PMBus 接口。该器件提供准确快速的负载电流监测输出,有助于 Intel PSYS 和 PROCHOT 实施。该电子保险丝通过在启动和稳态期间主动同步器件状态和共享负载,支持与多个 TPS25985 电子保险丝并联,从而实现更高电流的设计。TPS25990 电子保险丝具有集成式 FET,该 FET 具有 0.8mΩ 的超低导通电阻、可调节且稳健的过流和短路保护、快速过压保护(在硬件中为固定 16.7V 阈值,可通过 PMBus 进行调节)、可调节的输出压摆率控制(以实现浪涌电流保护)和过热保护,从而确保 FET 安全工作区 (SOA)。TPS25990 电子保险丝还具有可调节过流瞬态消隐计时器(以支持负载瞬态)、可调节欠压保护、集成 FET 运行状况监测和报告、模拟芯片温度监测输出、专用故障和电源正常指示引脚以及非限定通用快速比较器。

注: TPS25990EVM-GUI 可用于访问 TPS25990 评估模块 GUI。