ZHCUB29A september   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25990EVM:TPS25990 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
      5. 4.2.5 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  基于电流限制的启动行为
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25990EVM 的热性能
  9. 6使用 TPS25990EVM-GUI
    1. 6.1 访问 TPS25990EVM-GUI
    2. 6.2 TPS25990EVM-GUI 简介
    3. 6.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 6.4 快速信息
    5. 6.5 配置
    6. 6.6 遥测
    7. 6.7 黑盒
    8. 6.8 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 7评估板装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
  11. 8物料清单 (BOM)
  12. 9修订历史记录

上电至短路

按照以下说明执行上电至短路测试:

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 100A。使电源保持关闭状态。
  2. 将 EVM 的输出端短路。例如,VOUT(连接器 T2)通过短而粗的电缆连接到 PGND(连接器 T3),以确保短路路径阻抗尽可能小。
  3. 过流保护和有源电流共享的基准电压默认为 1V。
  4. 根据启动期间所需的电流限制配置跳线 J4 和 J5 位置,如表 4-3 所述。
  5. 通过按下开关 SW1 使电子保险丝保持禁用状态。
  6. 打开电源。
  7. 通过释放开关 SW1 来启用电子保险丝。

图 5-6 显示了 TPS25990EVM(包含一个 TPS25990 电子保险丝和一个 TPS25985 电子保险丝,两者并联)上的上电至输出短路测试波形。图 5-7 显示了在启动至短路期间两个电子保险丝之间的电流共享。

注: 在上电至短路期间,热折返会使流经器件的电流小于启动期间电流限制的计算值。
GUID-20220906-SS0I-F99L-DBM5-DTKLCGDTFV27-low.svg图 5-6 TPS25990EVM 中的上电至输出短路响应(VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,RILIM(TPS25990) = 665Ω,RILIM(TPS25985) = 499Ω,VIREF = 1V,OUT 短接至 PGND)
GUID-20220906-SS0I-ZWKX-PDRS-MJBXSNRN0PQF-low.svg图 5-7 TPS25990EVM 的上电至输出短路响应:TPS25990 和 TPS25985 电子保险丝之间的电流共享(VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,RILIM(TPS25990) = 665Ω,RLIMI(TPS25985) = 499Ω,VIREF = 1V,OUT 短接至 PGND)