ZHCUB29A september   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25990EVM:TPS25990 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
      5. 4.2.5 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  基于电流限制的启动行为
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25990EVM 的热性能
  9. 6使用 TPS25990EVM-GUI
    1. 6.1 访问 TPS25990EVM-GUI
    2. 6.2 TPS25990EVM-GUI 简介
    3. 6.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 6.4 快速信息
    5. 6.5 配置
    6. 6.6 遥测
    7. 6.7 黑盒
    8. 6.8 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 7评估板装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
  11. 8物料清单 (BOM)
  12. 9修订历史记录

通过使能启动

按照以下说明通过使能为 TPS25990EVM 上电:

  1. 根据所需的压摆率配置跳线 J3 位置,如表 4-3 所述。
  2. 根据启动期间所需的电流限制配置跳线 J4 和 J5 位置,如表 4-3 所述。
  3. 过流保护和有源电流共享的基准电压默认为 1V。如果需要 0.3V 至 1.2V 范围内的另一个基准电压,也可以使用 VIREF (E0h) 寄存器通过 PMBus 对基准电压进行编程。
  4. 将输入电源电压设置为 12V,将电流限制设置为 100A。
  5. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 0.4Ω 的负载。
  6. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接输入电源。
  7. 通过使用开关 SW1 使器件保持禁用状态来开启该电源。
  8. 通过释放开关 SW1 来启用电子保险丝。
  9. 使用示波器观察 VOUT (TP4) 的波形和输入电流,以测量给定输入电压为 12V 的电子保险丝的压摆率和上升时间。

图 5-3 显示了使用一 (1) 个 TPS25990 电子保险丝和一 (1) 个 TPS25985 电子保险丝(两者并联)通过使能实现的启动曲线。图 5-4 显示了在启动期间两个电子保险丝之间的电流共享。

GUID-20220916-SS0I-94FS-F0FX-HXH5GR9CWNKX-low.svg图 5-3 通过使能实现的驱动曲线(VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,COUT = 18.47mF,RLOAD = 1.2Ω,RILIM(TPS25990) = 523Ω,RILIM(TPS25985) = 402Ω,VIREF = 1V,CDVDT = 33nF)
GUID-20220906-SS0I-5533-MVNJ-NKHMNQDJJ3VQ-low.svg图 5-4 通过使能实现的启动曲线:TPS25990 和 TPS25985 电子保险丝之间的电流共享(VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,COUT = 15.47mF,RLOAD = 0.4Ω,RILIM(TPS25990) = 523Ω,RILIM(TPS25985) = 402Ω,VIREF = 1V,CDVDT = 33nF)