ZHCUB16C August   2025  – September 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 简介
  7. 警告和注意事项
  8. 说明
    1. 3.1 典型应用
  9. 测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  10. 典型特性曲线和波形
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线路调整
    3. 5.3 负载调整率
    4. 5.4 模拟调光性能
    5. 5.5 PWM 调光性能
    6. 5.6 混合调光性能
    7. 5.7 灵活调光性能
  11. 原理图
  12. 布局
  13. 物料清单
  14. 其他信息
    1.     商标
  15. 10修订历史记录

负载调整率

图 5-4 显示了模拟调光模式下 LED 电流变化率与串联的 LED 数量之间的关系。输入电压 VIN 设置为 48V。在模拟调光模式下,LED 电流设置为 1A 和 4A。白光 LED 用作负载。串联的 LED 数量分别为 8、9、10、11 和 12。ADIM/HD 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。

图 5-5 显示了 PWM 调光模式下 LED 电流变化率与串联的 LED 数量之间的关系。输入电压 VIN 设置为 48V。在 PWM 调光模式下,LED 电流设置为 1A 和 4A。白光 LED 用作负载。串联的 LED 数量分别为 8、9、10、11 和 12。PWM/EN 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。

TPS922055EVM TPS922055 模拟调光模式下 LED 电流变化率与串联的 LED 数量的关系图 5-4 模拟调光模式下 LED 电流变化率与串联的 LED 数量的关系
TPS922055EVM TPS922055 PWM 调光模式下 LED 电流变化率与串联的 LED 数量的关系图 5-5 PWM 调光模式下 LED 电流变化率与串联的 LED 数量的关系