ZHCUB16C August   2025  – September 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 简介
  7. 2 警告和注意事项
  8. 3 说明
    1. 3.1 典型应用
  9. 4 测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  10. 5 典型特性曲线和波形
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线路调整
    3. 5.3 负载调整率
    4. 5.4 模拟调光性能
    5. 5.5 PWM 调光性能
    6. 5.6 混合调光性能
    7. 5.7 灵活调光性能
  11. 6 原理图
  12. 7 布局
  13. 8 物料清单
  14. 9 其他信息
    1.     商标
  15. 10修订历史记录

混合调光性能

图 5-11 和图 5-12 分别显示了 10% 和 20% 占空比下的混合调光波形。输入电压为 48V,串联 7 个白光 LED 作为负载。满标度 LED 电流设置为 4A。ADIM/HD 引脚始终为低电平。PWM/EN 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。

TPS922055EVM TPS922055 10% 占空比、20kHz 混合调光时的波形图 5-11 10% 占空比、20kHz 混合调光时的波形
TPS922055EVM TPS922055 20% 占空比、20kHz 混合调光时的波形图 5-12 20% 占空比、20kHz 混合调光时的波形

当启用混合调光时,LED 电流在高亮度级别(12.5% 至 100%)由模拟调光调节,在低亮度级别(0% 至 12.5%)由 PWM 调光调节。

图 5-13 提供了混合调光线性的测试结果,及其与理论值的比较。输入电压为 48V,串联 7 个白光 LED 作为负载。满标度 LED 电流设置为 4A。PWM/EN 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。

TPS922055EVM TPS922055 混合调光线性图 5-13 混合调光线性