ZHCUB16C August   2025  – September 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 简介
  7. 2 警告和注意事项
  8. 3 说明
    1. 3.1 典型应用
  9. 4 测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  10. 5 典型特性曲线和波形
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线路调整
    3. 5.3 负载调整率
    4. 5.4 模拟调光性能
    5. 5.5 PWM 调光性能
    6. 5.6 混合调光性能
    7. 5.7 灵活调光性能
  11. 6 原理图
  12. 7 布局
  13. 8 物料清单
  14. 9 其他信息
    1.     商标
  15. 10修订历史记录

简介

TPS92205xEVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估 TPS92205x 适用于高电流和超深度调光 LED 驱动器应用的非同步降压开关稳压器的运行情况和性能。TPS92205x 是一款 2A/4A 非同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 65V)和四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。每种调光模式都可使用简单的高/低电平信号,通过 PWM/EN 和 ADIM/HD 输入引脚进行配置。它还提供全面的保护功能,包括 LED 开路保护和短路保护、检测电阻开路保护和短路保护、可配置的热折返和热关断。TPS92205xEVM 评估模块 (EVM) 系列包括 TPS922055DMTREVM、TPS922055DRRREVM 和 TPS922053DYYREVM。