ZHCUB16C August   2025  – September 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 简介
  7. 警告和注意事项
  8. 说明
    1. 3.1 典型应用
  9. 测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  10. 典型特性曲线和波形
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线路调整
    3. 5.3 负载调整率
    4. 5.4 模拟调光性能
    5. 5.5 PWM 调光性能
    6. 5.6 混合调光性能
    7. 5.7 灵活调光性能
  11. 原理图
  12. 布局
  13. 物料清单
  14. 其他信息
    1.     商标
  15. 10修订历史记录

典型应用

此设计描述了 TPS92205x 的 LED 驱动器应用,规格如下。对于具有不同输入电压范围或不同输出电压和电流的应用,请参阅 TPS92205x 数据表。

表 3-1 列出了电气性能规格。

表 3-1 TPS92205xEVM 电气性能规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围,IN4.560V
LED 正向电压单个白光 LED3V
输出电压范围,VOUTLED+ 到 LED-,取决于 VIN60V
输出电流3.3V,100% 占空比,在 ADIM/HD 引脚上提供 PWM 输入(TPS922055DMTREVM、TPS922055DRRREVM)

4

A

3.3V,100% 占空比,在 ADIM/HD 引脚上提供 PWM 输入(TPS922053DYYREVM)

2

A)

输出电流纹波VIN = 48V,7 个白光 LED,4A 输出电流100mApp
模拟调光范围在 ADIM/HD 引脚施加 3.3V PWM 信号1100%
模拟调光频率0.1100kHz
PWM 调光范围在 PWM/EN 引脚上施加 3.3V PWM 信号1100%
PWM 调光频率0.150kHz
开关频率400kHz
效率VIN = 48V,7 个白光 LED,4A 输出电流95%