ZHCUB16C
August 2025 – September 2025
PRODUCTION DATA
1
说明
开始使用
特性
应用
1
简介
2
警告和注意事项
3
说明
3.1
典型应用
4
测试设置
4.1
连接器说明
4.2
输入/输出连接
5
典型特性曲线和波形
5.1
效率
5.2
线路调整
5.3
负载调整率
5.4
模拟调光性能
5.5
PWM 调光性能
5.6
混合调光性能
5.7
灵活调光性能
6
原理图
7
布局
8
物料清单
9
其他信息
商标
10
修订历史记录
特性
4.5V 至 65V 宽输入范围
LED 共阳极连接
集成的 150mΩ MOSFET
可选开关频率:100kHz 至 2.2MHz
TPS922053 和 TPS922055 的展频
高级调光选项:
模拟调光 (256:1)
快速 PWM 调光(150ns 脉冲宽度)
混合调光和灵活调光(20kHz PWM 时为 2,000:1,4kHz PWM 时为 10,000:1,120Hz PWM 时为 1,000,000:1)