ZHCUB16C August   2025  – September 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 简介
  7. 2 警告和注意事项
  8. 3 说明
    1. 3.1 典型应用
  9. 4 测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  10. 5 典型特性曲线和波形
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线路调整
    3. 5.3 负载调整率
    4. 5.4 模拟调光性能
    5. 5.5 PWM 调光性能
    6. 5.6 混合调光性能
    7. 5.7 灵活调光性能
  11. 6 原理图
  12. 7 布局
  13. 8 物料清单
  14. 9 其他信息
    1.     商标
  15. 10修订历史记录

说明

TPS92205xEVM 是一个 LED 驱动器,由 TPS92205x 降压开关稳压器供电。它设计为在 4.5V 至 65V 的输入电压范围内运行。该 EVM 默认输出电流设置为 4A,可在四个可配置的调光选项下运行。请参阅 TPS92205x 数据表(文献编号:SLVSGG9),了解有关可配置调光选项的更多详细信息。通过在 ADIM/HD 引脚或 PWM/EN 引脚上施加 0-100% 占空比的 PWM 信号,器件能够分别在模拟调光或 PWM 调光模式下运行。在模拟调光下,它可以提供高达 256:1 的调光比。在 PWM 调光下,它可以输出低至 200ns 的脉冲宽度。TPS92205x 集成了混合调光模式,该模式将模拟调光和 PWM 调光与固定过渡点(1/8 目标电流)相结合,用于更大限度地提高调光性能。为了进一步增加调光控制的灵活性,灵活调光模式也可用于独立控制 LED 电流值和开/关行为。TPS92205x 可提供宽电压范围、高额定电流和超深度调光等特性。