ZHCUB16C August   2025  – September 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 简介
  7. 2 警告和注意事项
  8. 3 说明
    1. 3.1 典型应用
  9. 4 测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  10. 5 典型特性曲线和波形
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线路调整
    3. 5.3 负载调整率
    4. 5.4 模拟调光性能
    5. 5.5 PWM 调光性能
    6. 5.6 混合调光性能
    7. 5.7 灵活调光性能
  11. 6 原理图
  12. 7 布局
  13. 8 物料清单
  14. 9 其他信息
    1.     商标
  15. 10修订历史记录

输入/输出连接

必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 4A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将 LED 负载连接到 J2。LED 负载的正极应连接到 TP2 或 TP2 旁边的 J2 端子,LED 负载的负极应连接到 TP4 或 TP4 旁边的 J2 端子。导线应捻在一起并尽可能短,以便尽可能减少压降、电感和 EMI 传输。

TP10 和 TP11 是不同调光模式的控制信号输入端。表 4-2 显示了四种调光模式之一的配置。对于高电平信号,直流电压电平应高于 1.2V,通常为 3.3V。对于 PWM/EN 引脚或 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号,它应该是方波,低电平为 GND,高电平电压高于 1.2V(通常为 3.3V)。在 PWM/EN 引脚上,PWM 信号的调光频率应在 0.1kHz 到 50kHz 的范围内。而对于 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号,调光频率应在 0.1kHz 到 100kHz 的范围内。

表 4-2 调光模式配置
调光模式PWM/EN 引脚ADIM/HD 引脚
PWM 调光PWM 信号高
模拟调光高PWM 信号
混合调光PWM 信号低
灵活调光PWM 信号PWM 信号