ZHCUB16C August   2025  – September 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 简介
  7. 2 警告和注意事项
  8. 3 说明
    1. 3.1 典型应用
  9. 4 测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  10. 5 典型特性曲线和波形
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线路调整
    3. 5.3 负载调整率
    4. 5.4 模拟调光性能
    5. 5.5 PWM 调光性能
    6. 5.6 混合调光性能
    7. 5.7 灵活调光性能
  11. 6 原理图
  12. 7 布局
  13. 8 物料清单
  14. 9 其他信息
    1.     商标
  15. 10修订历史记录

物料清单

表 8-1 显示了 TPS92205xEVM 的物料清单。

表 8-1 TPS92205xEVM 物料清单
位号 数量 说明 器件型号 制造商
C1、C7、C8、C9、C21 5 陶瓷电容器,10µF,±10%,100V,X7S,1210(公制 3225) GRM32EC72A106KE05L Murata
C3 1 铝电解电容器,径向,240µF,80V,罐式表面贴装,100kHz 下等效 130mΩ,125°C 下寿命 5000 小时 EMHS800ARA241MKG5S United Chemi-Con
C4、C5、C6 3 陶瓷电容器,22µF,VAC/100VDC,±20%,X7R,6.1x6.4x5.3mm KRM55WR72A226MH01L MuRata
C10、C12、C17 3 通用片状多层陶瓷电容器,0603,0.10μF,X7R,15%,10%,100V GRM188R72A104KA35J Murata
C11 1 汽车级陶瓷电容器,100pF,±5%,100VDC,C0G,0603,纸质 T/R GCM1885C2A101JA16J Murata
C13、C14 2 陶瓷电容器,2.2µF,±10%,100V,X7R,SMD,J 形引线 KRM31KR72A225KH01K Murata
C18 1 陶瓷电容器,1000pF,16V,±10%,X7R,0402 GRM155R71C102KA01D MuRata
C19 1 陶瓷电容器,1µF,±10%,16V,X7S,0603(公制 1608) GRM188C71C105KA12D Murata
C20 1 陶瓷电容器,1000pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 GRM1885C1H102JA01D MuRata
C22 1 陶瓷电容器,0.1μF,100V,±10%,X7R,0603 GRM188R72A104KA35J MuRata
C23 1 陶瓷电容器,4.7μF,16V,±10%,X7R,0603 GRM188Z71C475KE21D MuRata
C24 1 陶瓷电容器,10µF,25V,±10%,X5R,0603 GRM188R61E106KA73D MuRata
C25 1 陶瓷电容器,4.7µF,25V,±10%,X6S,AEC-Q200 2 级,0603 GRT188C81E475KE13D MuRata
D1 1 肖特基二极管,100V,10A,AEC-Q101,TO-277A SS10PH10-M3/86A Vishay-Semiconductor
D2 1 红色 625nm LED 指示灯 - 分立式 2V 0603(公制 1608) 150060RS75003 Wurth Electronics
J1、J2 2 端子,2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.200" (5.08mm),穿孔 691216510002S Wurth Elektronics
J3、J4 2 接头,100mil,3x1,金,TH TSW-103-07-G-S Samtec
L1 1 功率电感器,WE-MAPI SMT,尺寸 4020,1μH,7.2A,15mΩ 74438356010 Wurth Elektronik
L2 1 功率电感器,SMT,22µH,±20%,9.7A,最大阻值 23.65mΩ 74439369220 Wurth
LBL1 1 热转印打印标签,1.250"(宽)x 0.250"(高)- 10,000/卷 THT-13-457-10 Brady
R3、R4 2 电阻器,0,5%,0.25W,1206 RC1206JR-070RL Yageo America
R5、R9、R15、R18、R20、R21 6 电阻器,0,5%,0.1W,0603 RC0603JR-070RL Yageo
R7、R8 2 片上电阻器,100mΩ,±0.5%,2W 2512(公制 6432)电流检测金属膜 PCS2512DR1000ET Ohmite
R10、R14 2 片上电阻器,20.0kΩ,±1%,0.063W,1/16W,0402(公制 1005),防潮厚膜 RC0402FR-0720KL Yageo
R11 1 电阻器,100Ω,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07100RL Yageo
R13 1 电阻器,60.4kΩ,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0760K4L Yageo
R22 1 电阻器,1.65kΩ,1%,0.1W,0603 RC0603FR-071K65L Yageo
SH-J1、SH-J2 2 分流器,2.54mm,金,黑色 60900213421 Wurth Elektronik
TP1、TP2、TP3、TP4 4 端子,双转塔,TH 1502-2 Keystone
TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12 8 测试点,微型,SMT 5019 Keystone
U1 1 Kanas 65V 2A/4A LED 驱动器,支持灵活调光、模拟和 FastPWM,VSON14,3-65V,开关频率 100-2200KHz TPS922055DMTR 德州仪器 (TI)
U2 1 LDO、固定输出、双路输出、3.3V、10/12/15V、50mA、精密使能端、电源正常、HVSSOP10 TPS7A4333DGQ 德州仪器 (TI)