ZHCUB16C August 2025 – September 2025
PRODUCTION DATA
图 5-14、图 5-15 和图 5-16 显示了 ADIM/HD 引脚和 PWM/EN 引脚在不同输入占空比下的灵活调光波形。输入电压为 48V,串联 7 个白光 LED 作为负载。满标度 LED 电流设置为 4A。ADIM/HD 引脚和 PWM/EN 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。