ZHCUB00 april 2023
TI 采用 D (SOIC) 封装的 THVD24X2V 系列收发器可以具有一个额外的逻辑电源引脚 VIO。该引脚用于为器件内部的内部数字逻辑电路供电。在单电源工作模式下,对于 THVD2452VDR 等器件,可以通过短接 J7 的接头引脚将 VIO 引脚短接至 VCC,从而为数字电路正确供电。
| 组件名称 | 备注 |
|---|---|
| J7 | 单电源运行时短接 |
| J1 | VIO 电源:保持开路 |
| J2 | VCC 电源端子 |
通过 J2 端子施加 VCC 来为 EVM 供电。如图 2-1 所示,当电路板的左上角为 J6 时,信号从右向左依次是 EARTH、GND 和 VCC。EARTH 和 GND 信号区分用于帮助最终用户确定相对于接地电势差的运行质量。在焊盘 R16 上安装一个电阻器,用于测试降低接地环路电流的方法。请查看数据表以了解正确的供电注意事项,因为电源建议的电压范围可以是 3.3V、5V 或 3.3V 至 5V。
为 EVM 供电类似于本节介绍的单电源选项。跳线 J1 和 J2 具有相同的引脚方向,从左到右依次为:EARTH 引脚、GND 引脚和电压电源引脚。将 VIO 电源连接到 J1,并将 VCC 电源连接到 J2。